Cosmic 927R マイクロケーブル ワイヤ ストリッパ

Cosmic 927R マイクロケーブル ストリッパ

Cosmic 927R ストリッパは、さまざまなワイヤ絶縁体の材質に対応できる高精度なケーブル ストリッパです。たとえば、小型でコンパクトな電子デバイスや通信機器に対応できます。

Cosmic 927R は、さまざまな絶縁素材とマイクロケーブルに対して信頼性の高い被覆除去を実施できるように設計・開発されています。 36 AWG から 10 AWG (0.11mm から 3.5mm) の導線直径について、除去対象の直径を表示するディスプレイでは 0.1mm 以内の単位で設定できます。このような優れた品質の被覆除去が実現されているため、導線への損傷が低減されます。 Cosmic 927RX は Cosmic 927R と共通の特徴を持ちますが、除去が困難な絶縁体にお勧めの製品です。

0.1mm

0.1mm 刻みで被覆除去を調節可能

1.5

装置サイクルは 1.5 秒

36-10

36~10 AWG のワイヤを被覆除去

超近代的技術により、高精度のマイクロケーブル被覆除去装置が開発されました。
Cosmic 927R マイクロケーブル ストリッパ,
カタログ

特徴

より線オプション、コンパクト設計
  • 大半のワイヤ タイプについて、被覆除去の品質を最大限まで向上
  • 時計回り/反時計回りのより、またはより無しの選択が可能
  • ワイヤ径を表示するデジタル ディスプレイ
  • さまざまな機能に設定可能
  • コンパクトで軽量なベンチトップ
  • 北米でのみ販売・流通

用途

  • より線または非より線
  • ゴムの被覆を除去
  • PVC の被覆を除去