持ち運び可能な半自動装置

Cosmic 60R ストリッパ

Cosmic 60R は、多導または単一ケーブルのジャケット被覆除去用に設計されています。特許取得済みの回転式 4 枚ブレード システムにより、ブレードを交換することなく、さまざまな絶縁材料のケーブルを被覆除去できます。操作は非常に直感的で、トレーニング時間は最小限で済みます。3 つのアナログ制御だけで、直径、被覆むき長、部分引き抜き長を設定できます。また、ディスプレイには 0.01 mm 単位で切り込み径が表示されます。処理サイクルのトリガは簡単で、導体の先端がリリース センサに触れた瞬間に被覆除去工程が自動的に開始します。

特長

  • ブレードの交換不要で異なるワイヤ サイズに使用可能
  • 切り込み径を簡単に調節できるマイクロメータ ダイヤル ノブ
  • デジタル表示の切り込み径
  • 簡単に選択できる被覆の全体・部分除去
  • 電気による駆動のみ
  • 回転式ブレード システムによる最適な切断
  • 北米でのみ販売・流通