Cosmic 42R ケーブル ストリッパー

Cosmic 42R ストリッパー

Cosmic 42R は、超微細同軸ケーブルに対応したケーブル ストリッパです。

Cosmic 42R ベンチ トップ装置には、廃棄物を吸引してクリーニングするシステムが搭載されているため、スラグを適切に除去することができます。 3 枚のブレードを備えた回転ヘッドにより、正確に中心が一致した切断と被覆除去機能を実現しています。また、不要なねじれや変形を防ぐため、集中型の圧力を調整することができます。 同軸ケーブルの被覆除去に必要な、被覆長、切り込み径、復路、後退速度といったパラメータはすべて大型の LCD 画面に表示されるため、迅速にセットアップできます。このユニットには最大で 1,000 件のデータ セットを保存することが可能で、直ちに呼び出すことができます。

40mm

40mm の最大被覆長

9

最大 9 ステップの被覆除去

1,000

最大 1,000 のデータセットを保存

LCD ディスプレイ

迅速なセットアップと制御

同軸ケーブルの被覆除去に関連するパラメータ

  • 被覆長
  • 切り込み径
  • 復路
  • 後退速度

特徴

正確で使用が容易
  •  反復性のある高精度
  •  廃棄物の吸引システムを装備
  •  最大 1,000 セットのデータを保存
  •  グラフィカルな LCD ディスプレイ
  •  コンパクトで扱いやすいベンチ トップ モデル
  •  北米でのみ販売・流通

用途

  • 超微細同軸ケーブル
  • 同軸ケーブル
  • 多導体ケーブル
  • スタンダード ワイヤ