Cosmic 32M ストリッパー

Cosmic 32M 電動ワイヤ ストリッパ

優れた精度、パワー、および幅広い AWG レンジを実現し、以前の製品よりもサイクル時間がすべて短縮された Cosmic 32M は、最新式の高速電動ワイヤ ストリッパです。デジタル被覆除去径ディスプレイと高感度なワイヤチップ接触センサが装備されており、簡単な操作が実現されています。

特徴

速度、精度、パワー
  • AC 100 V ~ 240 V に対応し、世界中のあらゆる場所で動作します
  • 被覆除去の直径をデジタルで表示します
  • 被覆の全部除去と部分除去を簡単に切り替えられます
  • 0.3 秒の短いサイクル時間
  • AWG 12 ~ 32 の幅広い被覆除去範囲
  • コンパクトで扱いやすいベンチトップ モデル
  • 北米でのみ販売・流通

仕様

  • 作業可能なワイヤ サイズ: AWG 12 ~ 32
  • 被覆除去径: デジタル表示 (0.01 mm 単位) 
  • 被覆長: 1.5 ~ 25.0 mm (0.5 mm 単位)
  • 部分的被覆長: 最小 1.0 mm
  • 装置サイクル: 最大 0.3 秒 (調整可能)
  • 作業可能なケーブル タイプ: ハロゲンフリー、ゴム、PVC など
  • 電源: AC 100 V ~ 240 V (40 VA)
  • 正味重量: 4.5 kg