SDE ストレート アクション (SA) ハンド ツール

快適さと使いやすさを実現する設計

SDE-SA ハンド ツールは、現場での取り付け、修理、メンテナンス作業、試作品製作を目的として設計された、商用グレードの圧着工具です。この工具で圧着された製品は、適切な 114 シリーズ規格のハンド ツールに対応するクリンプ ハイト要件を満たします。ただし、この規格のその他の機能性パラメータについては、適合しない場合があります。その独自の形状には、他の市販製品には見られない快適で使いやすいハンドル設計が採用されています。また、クリンプ ジョーの円弧が大きいため、オープン バレル用途のロールを最小限に抑えることができます。SDE-SA ハンド ツールは、スペースが限られた用途に容易なアクセスを実現します。また、ユーザ調整可能なラチェット式制御と緊急ラチェット リリースが装備されています。ほとんどの場合、SDE-SA 圧着用ハンド ツールのフレーム アセンブリには特定のダイ セットが含まれており、圧着アセンブリの構成部品として扱われています。

特徴

  • 快適で使いやすいハンドル設計
  • クリンプ ジョーの円弧が非常に小さいため、オープン バレル用途における「回転」が最小限に抑えられます
  • スペースが限られたアプリケーションに優れたアクセス性
  • ユーザ調整可能なラチェット式および緊急ラチェット リリース
  1. SDE の優位性ストーリ (英語)

スタンダード ダイ エンベロープ (SDE) 対応工具により、ポータブル ハンド ツールまたは電動ベンチ マシンに備わっている交換可能な SDE ダイ セットを簡単に使用できます。SDE ファミリを揃え、お客様のニーズに合わせて工具を幅広くご利用ください。

適用事例

バラ状端子
  • 絶縁端子
  • ソケットコンタクト
  • ピン端子

メンテナンス

クリーニング、点検および潤滑剤の塗布

日常点検/保守 清潔なブラシで埃、湿気およびその他の汚れを除去します。
潤滑油の塗布 すべてのピン、ピボット ポイント、およびベアリング表面に SAE 20 オイルを注入します。
定期検査 市販の脱脂剤、スプリング試験、過度の磨耗 (亀裂)。
クリンプ ハイト検査 マイクロメータを使用して、クリンプ ハイトを検査します。
CERTI-CRIMP 工具ラチェット検査 ラチェットの解放が早すぎないことを確認します。