TE Connectivity のカスタム ハンドツール キット

仕様に応じたカスタム キット

ハンドツール キットは単純にも複雑にもできますが、一定量の需要さえあれば、必要なものを個別に設計、製造し、提供できます。必要なものは製品を含めてすべて便利な 1 つのケースでご提供します。

工具だけが含まれるキット、または特定の需要量に合わせてカスタム設計された工具、ダイ、端子の組み合わせの含まれたキットをご提供できます。 過去には、自動車のワイヤ ハーネスの修理用に、車両専用のハンドツール キットを作成したことがあります。当社は、従来よりワイヤ ハーネス修理に適した汎用ハンドツール キットをご提供しています。カスタマイズされた挿入ツール キットや引抜ツール キット、MOST 修理キットをご用意することができます。御社の要件についてのご相談は、お近くのセールス エンジニアまでお問い合わせください。