626 空気圧手動クリンプ工具

手動圧着のための労力緩和オプション

626 空圧式工具システムは、手動または足踏みスイッチを押すだけの簡単な操作で AWG 26 ~ 6 のワイヤを圧着し、作業者の疲労を緩和します。調整幅が広いベンチ マウント アセンブリと足踏みスイッチが付属しているので、ワイヤと端子との位置合わせ作業に専念して、作業の間違いがきわめて少ない迅速なクリンプが実現します。また、ほぼすべての既存の TE 互換クリンプ ヘッドとダイ セットをそのままご使用いただけます。

特長

626 空気圧クリンプ工具
  • ハンド ツールで所要物理操作力を低減する軽量設計
  • 手動または足踏みによるスイッチ操作
  • 結線可能ワイヤ許容範囲 AWG 26 ~ 6
  • 既存の TE 互換ヘッドおよびダイ セットに対応
  • ラチェット式により完全な圧着サイクルを実現、局所的なクリンプを解消
  • 回転式ヘッド アセンブリにより、結線が難しい場所でも作業可能
  1. SDE の優位性ストーリ (英語)

スタンダード ダイ エンベロープ (SDE) 対応工具により、ポータブル ハンド ツールまたは電動ベンチ マシンに備わっている交換可能な SDE ダイ セットを簡単に使用できます。SDE ファミリを揃え、お客様のニーズに合わせて工具を幅広くご利用ください。