Kappa 320 ワイヤ ストリッパ

Kappa 320 自動ワイヤ ストリッパ

Kappa 全自動切断および被覆除去装置の重要な特徴は、パワー、性能、新しいタイプのセンサです。シンプルで直感的なコントロールにより、これらの装置を日常作業に効率的に使用できます。

Kappa ストリッパ シリーズは、多様なオプションとソリューションによって幅広い加工に対応します。 Kappa 320 装置は 0.05 ~ 10mm2 のワイヤ サイズを処理します。強力なブレード ヘッドと多数のオプションを備えています。この装置タイプ以上の機種では、TopWin ソフトウェアによってすべての全自動切断・被覆除去装置を制御およびネットワーク接続し、インクジェット マーキングを施すことができます。

特徴

  • 多様なオプションとソリューションによって幅広い加工に対応 
  • ケーブルのセットアップを支援する革新的なセンサ
  • 直感的で柔軟性に富んだシンプルなタッチスクリーン操作
  • 上流機器と下流機器のシンプルな統合 
  • インクジェットの接続、型番リストの生成、およびネットワーク ソリューションを提供する TopWin
  • ローラまたはベルト駆動を選択できる強力なモータ駆動プルオフで、最適な搬送を実現
  • 簡単な動作でロックが可能なブレード ユニットにより、セットアップが迅速かつ容易
  • 高度な分離アプローチで最大 3 x 2.5mm² の内部導体ケーブルの加工が可能