油圧式圧着工具ソリューション

油圧式圧着工具ソリューション

TE Connectivity の高品質ツーリング製品ラインには、業界標準の 10,000 psi (68,950 kPa) 油圧工具システムと TE の旧式の 8,200 psi (56,540 kPa) 油圧工具システムがあります。基本的な油圧工具システムには、ポンプ、ホース (すべての構成で複数の長さが使用可能)、クリンプヘッド、クリンプダイが必要です。

基本的な油圧工具システムには、ポンプ、ホース (すべての構成で複数の長さが使用可能)、クリンプヘッド、クリンプダイが必要です。 どのような圧着用途の要求にも応える TE 油圧ポンプをご用意しています。

固定された場所で圧着作業を行う場合は、110 V または 220 V 電動式油圧ポンプ (オプションでリモート ハンドコントロールを装備可能) や、手動のフットおよびハンド油圧ポンプからお選びいただけます。

携帯性を特に重視される場合は、手持ち式の 10,000 psi ピストル グリップ圧着ツールと充電可能なバッテリーを組み合わせる方法が効果的です。または、10,000 psi のクリンプ ヘッドに場所を問わずに電力を供給するには、持ち運び可能なバッテリー式油圧ユニットをお買い求めください。

 

33

トン (最大)、シャンク ダイ使用時の圧着力

14

トン (最大)、U ダイ使用時の圧着力

油圧式電動圧着工具   

10,000 psi の圧着力

(68,950 kPa)

• 業界標準の 10,000 psi 油圧システム ポンプおよびクリンプ ヘッド

• 固定場所で圧着するための電動式 & 手動式の油圧ポンプ

• 最大 33 トンの圧着力を必要とするワイヤ サイズに対応したシャンク ダイと互換の、10,000 psi クリンプ ヘッド

• 最大 14 トンの圧着力を必要とするワイヤ サイズに対応した U ダイと互換の、10,000 psi クリンプ ヘッド

• 1 インチおよび 1.5 インチの U ダイ クリンプ ヘッド ストローク オプション

• U ダイ用の手持ち式ピストル グリップ ツールと充電可能なバッテリー

• 携帯型バッテリーで駆動する 10,000 psi クリンプ ヘッド用油圧ポンプ

• #8-2 AWG SOLISTRAND 端子圧着用の一体型クリンプ ヘッド/ダイ

 

10,000 psi 油圧システム用には 3 種類のミディアム デューティーおよび 1 種類のヘビー デューティー U ダイ クリンプ ヘッドが用意されています。U ダイ クリンプ ヘッドはそれぞれ 1 インチ (25 mm) と 1.5 インチ (38 mm) ストロークの 2 種類がご利用いただけます。 

 

#8 から #2 の SOLISTRAND 端子を圧着するための一体型ヘッド/ダイが用意されています。また、U ダイおよびシャンク ダイ セットの両方に対応する手動の手持ち式油圧ツールもご利用いただけます。

 

携帯性を特に重視される場合は、手持ち式の 10,000 psi ピストル グリップ圧着ツールと充電可能なバッテリーを組み合わせる方法が効果的です。または、10,000 psi のクリンプ ヘッドに場所を問わずに電力を供給するには、持ち運び可能なバッテリー式油圧ユニットをお買い求めください。

 

注: 10,000 psi 油圧ポンプには 8,200 psi クリンプ ヘッドとの互換性はありません。8,200 psi 油圧ポンプには 10,000 クリンプ ヘッドとの互換性はありません。

油圧 U ダイおよびシャンク ダイ 10,000 psi

8,200 psi の圧着力

(56,540 kPa)

• TE の旧式の 8,200 psi 油圧システム ポンプおよびクリンプ ヘッド

• 固定場所で圧着するための電動式 & 手動式の油圧ポンプ

• 最大 33 トンの圧着力を必要とするワイヤ サイズに対応したシャンク ダイと互換の、8,200 psi クリンプ ヘッド

• 1 インチおよび 1.5 インチの U ダイ クリンプ ヘッド ストローク オプション

• U ダイ用の手持ち式ピストル グリップ ツールと充電可能なバッテリー

• #8-2 AWG SOLISTRAND 端子圧着用の一体型クリンプ ヘッド/ダイ

 

8,200 psi 油圧システムには、8 種類のクリンプ ヘッドが用意されています。これらのクリンプ ヘッドには

シャンク ダイを装着できます。クリンプ ヘッドは、最大 33 トンの圧着力を必要とするワイヤ サイズに対応します。

 

いずれの油圧システムにも、#8 から #2 の SOLISTRAND 端子を圧着するための一体型ヘッド/ダイが用意されています。また、U ダイおよびシャンク ダイ セットの両方に対応する手動の手持ち式油圧ツールもご利用いただけます。

 

注: 10,000 psi 油圧ポンプには 8,200 psi クリンプ ヘッドとの互換性はありません。8,200 psi 油圧ポンプには 10,000 クリンプ ヘッドとの互換性はありません。

油圧シャンク ダイおよび U ダイ 82,000 psi