ダブル アクション ハンド ツール (DAHT)

ダブル アクション ハンド ツール (DAHT) ハンド ツール

CERTI-CRIMP ダブル アクション ハンド ツール (DAHT) は、各種バラ端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。

CERTI-CRIMP DAHTは 2 つの可動ジョーを備えています (クリンパおよびアンビル)。 大半のツールにロケータ/ワイヤ ストップが含まれています。また多くのツールに絶縁クリンプ ハイト調整用の 3 ポジションが設けられています。2 本の調整ピンは、端子絶縁バレルのクリンプ ハイト調節用です。ロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤが端子に挿入される長さを制限します。どのツールにも CERTI-CRIMP ラチェットが含まれています。CERTI-CRIMP ラチェットによって端子の完全な圧着が可能になります。いったんかみ合うと、ダイが完全に閉じられるまで CERTI-CRIMP ラチェットは解放されません。この機能により、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。すべての工具には、圧着部ごとにワイヤ サイズがレーザーで刻印されます。

  1. ダイレクト アクション ハンドツールの取扱説明ビデオ (日本語)

ダブル アクション ハンドツール (DAHT) の取扱説明ビデオ - ダブル アクション ハンドツール (DAHT) の適切な開梱・メンテナンス・使用方法については、この短い説明ビデオをご覧ください。

626

626 空気圧工具システムと交換可能

5,000

5,000 サイクルごとの再キャリブレーション

ラチェット式

信頼できる設計

CERTI-CRIMP ハンド ツールはすべて、信頼性の高いラチェット式です。ラチェットは、ハンドルが完全に閉じられ、ダイが底部に達するまで解放されません。これにより、不完全な圧着を避けることができます。

CERTI-CRIMP ハンド ツールは、少量生産、試作品製作、修理など、一貫した信頼性の高い結線を必要とするほぼすべての用途に適しています。CERTI-CRIMP ハンド ツールは、該当する TE の取付適用規格に表記されているすべての機能要件に適合するように設計されています。(ミリタリ規格、UL 認可および CSA 認定への適合については、該当する製品カタログを確認してください)

特長

ダブル アクション設計

 

ダブル アクション設計
  • 厳密な仕様通りの設計
  • ラチェット式により完全な圧着サイクルを実現
  • ほぼすべてのミリタリ、UL および CSA 用途に対応
  • 最高品質の材料を使用した製造
  • 最低必要限のスキル
  • 修理可能
  • キャリブレーション済み: 6 か月ごとまたは 5,000 サイクルごとの再キャリブレーションを推奨
  • 多くの SAHT および DAHT クリンプ ヘッド、ダイ セットが 626 空圧工具システムとの併用に適合
  • ダイは円弧状経路に沿って移動
  • FASTON、メイテンロック、PIDG、PLASTI-GRIP の各端子に対応する工具のロケータ
  • FASTON、メイテンロック、PIDG、PLASTI-GRIP の各端子に対応する工具の絶縁調整
  • 工具表面にレーザー刻印された圧着部のワイヤ サイズ
  • 重量: 約 1.2 ポンド (0.54 kg) 

用途

端子およびコネクタ
  • AMPLIMITE D-Sub コネクタ
  • AMPMODU コネクタ
  • CPC コネクタ (M シリーズ)
  • FASTON ストレート リセプタクル
  • メイテンロック コネクタ
  • MR コネクタ
  • ダイナミック コネクタ