COPALUM バッテリー工具

COPALUM 再結線キット

住居のアルミニウム再配線用途に適した、UL 認定と同等の品質を持つクリンプです。人間工学に基づいて設計された携帯用コードレス工具にパッケージされています。このコードレス電動ツール キットは、2 つの圧着チャンバを備えた一体型ダイ セットを備えています。このチャンバにより、ダイ セットを繰り返し交換することなく、幅広いワイヤ サイズとワイヤの組み合わせを接続できます。

キットに含まれる製品:

  • バッテリー駆動圧着工具 X 1
  • バッテリー パック x 2
  • バッテリー充電器 x 1
  • キャリング ケース x 1
  • クリンプ ゲージ x 1

製品の紹介

COPALUM 工具
  • 型番 1976330-1
  • 高さ: 12 インチ (約 305 mm)
  • 幅: 3.75 インチ (約 95 mm)
  • 長さ: 11.5 インチ (約 292 mm)
  • 重量: 10 ポンド
  • バッテリー寿命: クリンプ 120 回
  • カストマー マニュアル: 409-10080
  • 工具は、当社認定代理店からご購入いただけます。詳細情報については、800-722-1111 までご連絡ください。
COPALUM の画像
COPALUM コネクタとツールを使用した、従来の技術によるアルミニウム ワイヤの迅速かつ効率的な再結線。
COPALUM の画像
COPALUM コネクタを使用したスイッチまたは二重リセプタクルの再接続。
COPALUM の画像
COPALUM コネクタを使用した一般的なフィード スルー回路の再接続。