CERTI-CRIMP ファミリ

CERTI-CRIMP ハンドツール

CERTI-CRIMP ハンドツールは、高品質を提供できるハンドツールであり、TE 製のさまざまな端子やコンタクト、特殊配線デバイスの圧着に使用できます。高品質な結線が必要とされる仕様に合わせて設計されています。現在 CERTI-CRIMP のハンドツールには、7 種類の基本的なスタイルが用意されています。使用対象の製品に応じてお選びいただけます。

一貫した高品質な結線 - CERTI-CRIMP ハンドツールは、高品質を提供できる最先端のハンドツールであり、さまざまな端子やコンタクト、特殊配線デバイスの圧着に使用できます。一貫した高品質な結線を実施できるように、厳格な仕様に合わせて設計されています。使用可能寿命は、オペレータのケアに応じて 50,000 サイクルを超えることもあります。

  1. プレミアム ポータブル ハンド ツールのビデオ (英語)

このビデオでは、ポータブル ツールが、サービス、コマーシャル、プレミアムの 3 種類のグレードに分類されていることを示しています。ツールのグレードが高いほど、特定のクリンプ パラメータを再現するために必要とされるオペレーターのスキル レベルが低くなります。

50,000

CERTI-CRIMP ハンドツールの使用寿命は、適切に使用およびメンテナンスすることで 50,000 サイクルを超えます。(保証値ではありません)

CERTI-CRIMP のロゴ

交換可能なダイスのプラットフォーム設計

CERTI-CRIMP ツールのオプション

7 種類の基本的な CERTI-CRIMP デザインから選択

現在 CERTI-CRIMP のハンドツールには、7 種類の基本的なスタイルが用意されています。使用対象の製品や用途に適した方法に応じてお選びいただけます。たとえば、オープン バレル コンタクトは通常、圧着時の回転を最小限に抑えるため、直線的なダイスの動きが必要です。または、異なるサイズの端子を圧着する必要がある場合、複数の工具を使うのではなく、1 つの工具の圧着部を組み合わせて使用することができます。

 

他にも、さまざまな被覆の厚さに合わせたインスレーションクリンプの調整、工具での端子やコンタクトの位置決めおよびサポートするロケータ、ワイヤ ストップ、工具のヘッドまたはハンドル部での色分けやワイヤ サイズに関する情報などのオプションがあります。

SAHT
ストレート アクション ハンドツール (SAHT)
DAHT
ダブル アクション ハンドツール (DAHT)
T ヘッド
T ヘッド ハンドツール (T-HEAD)
テトラ クリンプ
テトラ クリンプ ハンドツール (TETRA)
プラットフォーム
プラットフォーム ダイ ハンドツール (UFHT)
ヘビー ヘッド
ヘビー ヘッド ハンドツール (HHHT)
C ヘッド
C ヘッド ストレート アクション ハンドツール (CHEAD)