SDE 用のインライン バッテリー圧着工具

SDE 用のどこにでも持ち運べる圧着工具

この軽量でコンパクトなバッテリー駆動の SDE クリンプ ツール キットは、手動式圧着工具からその他の電動ツーリングまでの当社 SDE ダイス製品に適合します。人間工学に基づいて設計されているため、ベンチや生産ラインだけでなく、装置の据え付け先でもご利用いただけます。3,500 ポンドおよび 8,000 ポンドの各モデルからお選びいただけます。

TE のリチウムイオン バッテリー駆動クリンプ ツール キットは、当社の SDE ダイス用のどこにでも持ち運べる圧着工具です。 どのバッテリー ツール キットにも、頑丈なキャリング ケースに入った工具本体に 2 個のバッテリーと充電器が付属しています。バッテリー駆動工具のアクセサリには、予備バッテリー、充電器、および USB アダプタ モジュールが含まれます。USB アダプタ モジュールを使用して、クリンプ サイクル情報をコンピュータにダウンロードできます。

  1. SDE の優位性ストーリ (英語)

スタンダード ダイ エンベロープ (SDE) 対応工具により、ポータブル ハンド ツールまたは電動ベンチ マシンに備わっている交換可能な SDE ダイ セットを簡単に使用できます。SDE ファミリを揃え、お客様のニーズに合わせて工具を幅広くご利用ください。

  1. プレミアム ポータブル ハンド ツールのビデオ (英語)

このビデオでは、ポータブル ツールが、サービス、コマーシャル、プレミアムの 3 種類のグレードに分類されていることを示しています。ツールのグレードが高いほど、特定のクリンプ パラメータを再現するために必要とされるオペレーターのスキル レベルが低くなります。

20 分

充電時間は 20 分

150

1 回の充電で可能な圧着回数 (3500 ポンド モデル)

85

1 回の充電で可能な圧着回数 (8000 ポンド モデル)

特徴

交換可能なダイ セット/ヘッド
  • 最大ワイヤ サイズ: AWG 10 (3,500 ポンド モデル)、AWG 4 (8,000 ポンド モデル)
  • 完全充電時のクリンプ回数: 150 回 (3,500 ポンド モデル)、85 回 (8,000 ポンド モデル)
  • 圧力チェックサイクルコントロール
  • 圧着が不完全な場合は視覚と音声で警告
  • オプションの USB アダプタを使用して、コンピュータに情報をダウンロード可能
  • キットには、工具のほかにバッテリー 2 個、充電器、ケースが付属
  • 充電時間は 20 分

比較

3,5000 ポンドと 8,000 ポンドの比較バッテリー 圧着工具

 

特徴 3,500 ポンドツール 8,000 ポンドツール
最大圧着力 15.6 kn [1.75 トン] 35 kn 9 (4 トン)
平均圧着時間 2 秒 4 秒
1 回の充電で可能な平均圧着回数 約 150 回 約 85 回
長さ 254mm [10.00"] 337mm [13.25"]
73mm [2.87"] 73mm [2.87"]
奥行き 114mm [4.50'] 114mm [4.5"]

適用事例

携帯式圧着工具

3,500 ポンド圧着工具

  • PIDG 端子およびスプライス
  • PLASTI-GRIP 端子

 

8,000 ポンド圧着工具

  • 端子およびスプライス
  • TERMINYL および PLASTI-GRIP
  • SOLISTRAND
  • STRATOTHERM