Gamma 333 PC-V リードメーカ装置

Gamma 333 PC-V リードメーカ

この圧着機では、実績のあるプラットフォームに、コスト効果の高いマルチ ステーション設計と幅広いカスタマ オプションが組み合わされています。

Gamma 333 PC-V は、汎用的でコスト効率が高い全自動圧着装置で、お客様のさまざまな要件を満たす多数の効率的な処理能力を備えています。 Gamma 333 PC-V のフレキシブルな設計により、お客様が必要とするさまざまな用途を扱うための複数の処理ステーションを配置する場所を確保できます。また、Gamma 333 PC-V はワイヤ処理範囲が広いので、断面は最大 10 AWG、ワイヤの長さは最長 213 フィートまで対応できます。 

詳細

信頼性の高いプロセッサ

特徴 詳細
精巧な圧着工具ホルダ ツーリングを迅速かつ簡便に交換可能
最大限のアクセス性
リードメーカの部品やツーリング領域に容易にアクセス可能
最小限のスペース要件 移動しやすく、必要な床面積が小さい
最高レベルの性能と精度 三相モータによって高精度で生産性の高い出力を実現
圧着プレス - MCI 711 セットアップと取り扱いを容易にする新しい技術を搭載
ソフトウェア 最大 200 本のワイヤをシステム メモリに保持
申し分のない品質 安全な処理、優れた再現性、不良ワイヤの検出

CNC

プログラム可能な CNC 軸

200

最大 200 本のワイヤをシステム メモリに保持

6 m/秒

最大速度 6 m/秒

Gamma 333 PC-V のフレキシブルな設計により、お客様が必要とするさまざまな用途を扱うための複数の処理ステーションを配置する場所を確保できます。
Gamma 333 PC-V リードメーカ,
カタログ

特長

  • 優れた安定性と堅牢性
  • 頑丈で耐久性の高い構造
  • 業界で実証された、信頼性の高いワイヤ フィード、切断、装填システム
  • 高い生産性で安定した品質を実現
  • mci 711 の経済的な圧着プレス
  • 確立された手法と実証済みの安定性
  • クローズ バレル用の分割サイクル機能
  • すべての側面から最適なアクセスを行える人間工学に基づくレイアウト
  • オペレータにとって最適な人間工学に基づく設計
  • 保護カバーが上向きに開くので、処理ステーションに素早くアクセス可能
  • 端子リールは装置の下部に配置

アプリケーション

最大 4 基の処理ステーション
  • ダブルクリンプ接続
  • 多重端子
  • シングルエンド シール挿入
  • スズめっき
  • インクジェット マーキング