AT-SC MKII 空圧式圧着機

AT-SC MKII 空圧式圧着機

AT-SC MK II 空圧式安全圧着機は、バラ状端子を圧着するときに最大限の使いやすさと最適な安全性を提供します。

この空圧式圧着機には、新しく開発された安全機構が装備されています。 特殊な安全弁により、ダイスの開放隙間が 5.9 mm を超える場合、圧着はできません。この特別な機能のおかげで、オペレータを保護する安全ガードを装着する必要はありません。これは法的要求事項にも準拠しています。

7,868

最大圧着力は 7,868 ポンド

CE

CE 準拠

  1. SDE の優位性ストーリ (英語)

スタンダード ダイ エンベロープ (SDE) 対応工具により、ポータブル ハンド ツールまたは電動ベンチ マシンに備わっている交換可能な SDE ダイ セットを簡単に使用できます。SDE ファミリを揃え、お客様のニーズに合わせて工具を幅広くご利用ください。

AT-SC MKII 圧着機

空圧式設計で、生産性が向上

AT-SC 空圧式圧着機は新しく開発された安全機構を備えており、端子設計に応じて最大50.0 mm2 のクリンプ接続ができるように設計されています。装備された安全弁により、ダイの衝突面の間隙サイズが 5.9 mmを超える場合、圧着は解放されません。そのため、オペレータを保護する安全カバーを指定する必要がなくなります。安全二重足踏みペダルを使用することで、生産性が向上すると同時に操作も簡単になります。

特長

AT-SC MKII 圧着機
  • 電子式ピース カウンタ
  • 空気圧安全二重足踏みスイッチ
  • 色分けされた空気ホース
  • AT-SC SDE ダイ ホルダ (製品型番 1-528051-0)
  • ツール キット 
  • グリース ガン

特長

ストレート アクション、コンパクトな設計
  • 空圧式圧着機
  • ストレート アクションマシン
  • 平行開閉機構
  • 安全システム/保護カバーなしで作業可能
  • 工具不要のアダプタ交換
  • LED 作業ライト
  • 可変圧着スピード
  • 端子プリセンタリング システム
  • 短いサイクル タイム
  • 電子式カウンタ
  • 人間工学に基づく設計

適用事例

バラ状端子
  • 同軸コネクタ
  • 光ファイバ コネクタ
  • ピンおよびソケット コネクタ
  • リセプタクルおよびタブ コネクタ
  • モジュラ プラグ
  • PC カード コネクタ
  • ユニバーサル データ コネクタ キット
  • 端子およびスプライス (絶縁および非絶縁)
  • Braid-Pic 編素線結線
  • PIDG および PLASTI-GRIP 端子およびスプライス
  • リセプタクルおよびタブ (FASTON および Ultra-Fast FASTON)
  • スペア ワイヤ キャップ
  • 閉端型スプライス
  • シリーズ F CATV プラグ

AC-5ND 空圧式ツール

アジアパシフィック地域のみ

空圧式の AC-5ND は交換可能なジョーを備えており、5.5mm2 までのさまざまなタイプの端子を圧着できます。また AC-5ND はベンチ取り付けであるため、生産ラインでの連続圧着にも最適です。AC-5ND には、AF2 足踏みペダルが標準で付属しています。AF2 ペダルがエア タイマによってジョーのかみ合い時間を調節するので、かみ合い時間はオペレータに関係なく制御されます。これにより圧着した端子のスプリング バックがなくなり、一定の圧着ハイトを維持できます。交換可能なジョーは別売りです。