2D 圧着ハンド ツール

柔軟性を実現する開発

2D 圧着ハンド ツールは、1 回の操作で異なる向きの 3 種類の圧着を行うように設計されています。すべてのワイヤ サイズ範囲に対応するため、AWG 12 および 14 圧着用、AWG 16 および 18 圧着用、AWG 20 および 22 圧着用の 3 種類の工具が含まれています。各工具には、AWG 2 ワイヤ サイズ用の上部ダイ インサート、下部ダイ インサート、ロケータ アセンブリが 1 つずつ付属しています。その他のワイヤ サイズに対応する工具の追加または交換可能な上部ダイ インサートは、別途ご注文いただけます。

特長

  • 3 つのハンド ツール - 各工具が 2 つの AWG ワイヤゲージを圧着 
  • 1 回の操作で、時計回りオーバラップ ワイヤ クリンプ、反時計回りオーバラップ ワイヤ クリンプ、O スタイル絶縁クリンプの 3 種類の圧着を実行
  • 端子の位置決めと使いやすさを保証するロケータ アセンブリ
  • ワイヤ サイズに応じて交換可能な上部ダイ インサート
  • 工具のフレームに固定された下部ダイ インサート、すべてのワイヤ サイズに共通

特徴

  • 使いやすく、セットアップ時間が不要
  • ワイヤ サイズごとに専用の圧着部、調整不要
  • 少量の作業に対して低い適用コスト
  • ロケータ アセンブリによって端子の位置決めを確保

2D 圧着端子アレイ

2D 圧着端子

型番と技術データ

端子 工具 ダイ セット

サイズ

(mm)

絶縁

直径 (mm)

 

 

2238026-2

 

 

2844481-1

 

 

2844481-2

AWG 20 (0.52)

0.098-0.106

[2.50-2.70]

AWG 22 (0.32)

0.094-0.098

[2.40-2.50]

 

 

2238026-2

 

 

2844482-1

 

 

2844482-2

AWG 16 (1.3)

0.118-0.126

[3.00-3.20]

AWG 18 (0.82)

0.106-0.114

[2.70-2.90]

 

 

2238026-2

 

 

2844483-1

 

 

2844483-2

AWG 12 (3.30)

0.153-0.157

[3.80-3.60]

AWG 14 (2.10)

0.133-0.141

[3.40-3.60]