SIM 50C IDC 半自動装置

コスト効率に優れた能

少量から中量生産向けのコンパクトな半自動装置として設計された SIM 50C は、仕様に準拠した AMP Multifitting Mark II コネクタの加工に必要なすべての機能を備えています。手動でセットされたチェーンから先頭のコネクタを分離し、ラッチを切断して、ハンドヘルド ワイヤとの結線に適した位置にコネクタを配置します。ワイヤ 1 本圧接で各ワイヤが IDC スロットに圧入されると、ワイヤ挿入深さがチェックされ、コネクタからカバーが切り離されて、ハウジングの中に配置されます。次に、入力コードに従ってコーディングリブが切断され、オペレータが手で取り出せるように完成した加工済みのコネクタがアウトフィードに送り出されます。

特長

  • チェーンにつながれた 2 本コネクタ チェーンまで対応するコネクタ フィードシート
  • コネクタの分離とラッチの切断
  • ワイヤ 1 本圧接
  • ワイヤ挿入深さチェック
  • カバー クローズ機能
  • キー切断
  • アウトフィード
  • ハーネス データ入力用タッチ式 4 インチ カラー スクリーン
  • 複数言語に対応したソフトウェア
  • LED 信号ランプ
  • コネクタのダミーと除去工具
  • CE 規制に適合する安全な装置

用途

TE IDC RAST コネクタ
  • AMP Multifitting Mark II