FHM-IDC フレキシブル ハーネス メーカ

高い生産性を実現する柔軟性

当社の FHM-IDC フレキシブル ハーネス メーカは、家電業界で使用されている RAST 2.5 および RAST 5 コネクタのワイヤ ハーネス生産に対応した、モジュラ設計の全自動装置です。クロスオーバー結線、ブリッジ結線、ダブル ワイヤ結線に伴う仕様が統一されていないワイヤ ハーネスに、究極の柔軟性を実現します。商品構成が多岐にわたる少量のバッチ サイズに対応する、コスト効果に優れた生産を目的として設計されています。当社の交換可能な SIM 製品固有のワークステーションと組み合わせて使用することで、RAST 2.5 および RAST 5 コネクタ システムを同時に処理することができます。さまざまな品質保証チェックを含めた高い出力性能を備え、最小限のセットアップ時間と切り替え時間でお客様の要求にお応えします。

2.5

ループのサイクル タイム - ワイヤあたり 2.5 秒

RAST

RAST 2.5 および 5 コネクタに対応した設計

12

最大 12 極の汎用ワイヤ選択ツール

特長

  • 最小のセットアップ時間と切り替え時間
  • 優れた全体的コスト効率
  • さまざま試験手順により高い生産信頼性を保証
  • タッチ スクリーンによる直感的な制御を実現する、使いやすい操作インタフェース
  • すべてのワイヤ フィード パラメータを完全自動調整
  • PC 制御によるハーネス プログラミング、設定、装置最適化

用途

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power
  • AMP MONO-SHAPE
  • AMP MONO-SHAPE Mark II
  • AMP Multifitting Mark II
  • クロスオーバー結線、ブリッジ結線、ダブル ワイヤ結線を使用するワイヤ ハーネスに対応