IDC ベンチトップマシン

IDC ベンチトップマシン

IDC ベンチ トップマシンは、小規模および中規模の生産量向けに設計されたセミオートマシンであり、TE の AMP DUOPLUG 2.5 コネクタに対応しています。

AMP DUOPLUG 2.5 コネクタに対応するコンパクトなマシン 少量から中量生産向けのコンパクトな半自動装置として設計された IDC ベンチ トップは、仕様に準拠した AMP DUOPLUG 2.5 コネクタの加工に必要なすべての機能を備えています。このマシンは、トレイから供給されたコネクタを装填し、手でセットされる ワイヤと結線するためにコネクタを位置決めします。各ワイヤが1本圧接で IDC スロットに圧入された後、マシンは入力コードに従ってコーディングリブを切断し、コネクタからカバーを切り離してハウジングに被せます。次に、完成した加工済みのコネクタを送り出し、オペレータが手で取り出せるようにします。

IDC ベンチ トップマシンの基本バージョンでは、トレイからのコネクタの供給とトレイの前方への移動はオペレータが手動で行います。オプションの自動フィードユニットを追加すると、これらのステップはマシンによって自動的に行われます。その他のオプションとして、テスト ステーションによるワイヤ挿入深さのチェックとキーイング リブのチェックが用意されています。

特長

  • 1 つのコネクタ トレイ用のフィードユニット
  • トレイからのコネクタのフィード
  • ワイヤ1本圧接
  • カバーのクローズ
  • キー切断
  • アウトフィード
  • ハーネス データ入力用のタッチ スクリーン
  • 複数の言語を選択できるソフトウェア
  • 信号ランプ
  • CE 規制に準拠した安全装置

オプション

  • トレイからの自動コネクタ供給
  • ワイヤ挿入深さチェック 
  • キーイング リブ チェック

アプリケーション

TE IDC RAST コネクタ

  • AMP DUOPLUG 2.5