挿入工具および引抜工具

高品質のワイヤ処理に対応する高精度

当社の挿入工具および引抜工具は、端子やハウジングを損傷することなく端子の挿入と引き抜きを行うために設計されています。これは、高品質のワイヤ加工における重要な基準であり、OEM および販売後のいずれにおいても、再加工や修理の作業で特に重要です。標準またはカスタマイズされたツール キットが用意されており、プロフェッショナルが求める最高レベルの基準に従った高精度の作業を実現して、高品質の最終製品と優れた作業効率を生み出します。

ユニバーサル

引抜工具は、ワイヤ ハーネスに使用されているほぼすべてのコネクタと互換性があります。当社の工具は、TE Connectivity 製品だけでなく、他社のコネクタ製品にも使用できます。ツール キットは、お客様の個別の要件に合わせてカスタマイズできます。 

スマートな設計

人間工学に基づいて設計されており、プラスチック ハンドルと引き込み式の保護カバーで使い心地は快適です。また、工具とオペレータの両方を不慮の事故から守ります。工具のハンドルには個別にラベルが付けられており、簡単に識別できます。頑丈なプラスチック箱入りのツール キットは、損傷防止のため発泡スチロールで梱包されています。お客様のブランドの販促に合わせ、ケースを修正することもできます。

サービス

図解入りのブックレットには、端子引き抜きの一般的手法に関する情報および、キットに適合するコネクタ全種の写真が掲載されています。また、お客様の最寄りの TE Connectivity のフィールド サービス部門では、引抜工具の使用方法と在庫状況を含む、圧着技術に関する高度なオペレータ トレーニング コースを実施しています。TE Connectivity では、電気接続の要件に対応する包括的なターン キー ソリューションをご用意しています。コネクタ製品だけでなく、これらの製品の適用や加工に必要とされる、あらゆる工具と機器を取り揃えています。 

  1. 挿入・引き抜き・取り付け工具のビデオ (英語)

挿入工具・引抜工具・取り付け工具の説明ビデオ。

  • シール端子用挿入工具 (英語)

  • MCON 1.2 CB 引抜工具 - 型番 2844610-1 (英語)

挿入工具および引抜工具のインフォグラフィック
  1. 305183 引抜工具 (英語)

305183 引抜工具対応製品: タイプ II、III、III+、VI、X、サブミニチュア同軸端子、MATE-N-LOK、Multimate、CPC、CMC、G シリーズ、M シリーズ、Metrimate、Econoseal、LGH ハウジング。