RBK-ILS プロセッサ MKIII

熱収縮保護用の高度な工具

TE の熱収縮機器は、最適な加熱温度、性能、および制御機能を備え、過酷な環境でスプライスを保護します。

熱収縮チューブの効率的な加工に対応する機器の汎用ポートフォリオをご覧ください。 一般産業での使用を目的としてお客様との密接な協力の下で開発された当社の機器は、最適な加熱温度、性能、制御機能を備えています。当社の製品ポートフォリオは、電気スプライスのシーリングおよび保護から過酷な環境における流体管理システムの機械的保護に至るまで、幅広い用途に適した製品を取り揃えています。

モデル 19 ベルト ヒーター
モデル 19: リング端子および FASTON 端子への Raychem チューブ製品の取り付けに使用します。
モデル 105 トンネル オーブン
モデル 105: さまざまな熱収縮製品に対応する制御プロセスを実現します。
AD-3050 シール試験装置
AD-3050: 密閉スプライスの検査に便利な「インプロセス」技法を備えています。
CV-Obhat 1,600 W スタブシステム
CV-Obhat 1600: Raychem ES キャップ スタブ スプライス シーリング製品および RBK-ILS/QSZH の取り付けに使用します。
  1. モデル 19 ベルト ヒータ (英語)

モデル 19 ベルト ヒータのデモンストレーションをご覧ください。モデル 19 ベルト ヒータは、最新世代の汎用プロセス ヒータです。幅広い熱収縮製品の取り付けに適しています。

  • モデル 105 トンネル オーブン (英語)

  • Raychem RBK ILS MK4 プロセッサ (英語)

  • モデル 17 ベルト ヒータ (英語)

機器カタログ

熱収縮機器 設計
ディスクリート プロセッサ (トースター): ベンチトップ型ディスクリート ヒーター
コンベヤ/ベルト ヒーター: テーブルトップ型およびフロア スタンド型制御プロセス装置
ベッド ヒーター/トンネル オーブン: モジュラー プロセス ヒーター
シャトル装置: ツイン ワークステーションのプロセス ヒーター
オンボードのスプライス シーリング: ポータブル スプライス シーリング装置
シール テスト機器: 密閉スプライス用手動式テスタ
  1. シングル ウォール設置 (英語)

シングル ウォール設置

  • 二層構造取り付け (英語)

  • 熱収縮チューブ・シーリング (英語版)

用途

  • 密閉スプライス
  • インライン スプライス
  • スタブ スプライス
  • 端子
  • 一層構造熱収縮チューブ
  • 二層構造熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング熱収縮チューブ
  • 特殊熱収縮チューブ