JacKnack 電気通信ケーブル準備工具

ツイスト ワイヤの結線に対する新しい手法

TE の新製品である JacKnack 工具は、時間のかかるワイヤのより戻しなど、基本的なケーブル準備機能をすべて実施できるシンプルな手段を提供します。

この工具が持つ最も斬新な特徴は、ツイスト ワイヤのペアに対してより戻しを実施できる点です。 これは、フィンガー ループを押してワイヤ クランプを伸ばし、ワイヤ クランプにワイヤを配置してフィンガー ループを離し、指を中心にして工具を回転させるだけで実施できます。手でより戻しをするよりも、はるかに迅速に作業が完了します。正しく使用すれば、より戻し作業を最小限に抑えることができます。ワイヤのより戻しが完了したら、ワイヤをそのまま固定した状態に保ち、レース取り付け具やコネクタで位置決めすることができます。その後は、単純な結線作業を実施するだけでプロセスが完了します。

Jacknack によるワイヤの切断
ワイヤの切断
Jacknack によるワイヤの被覆除去
ワイヤの被覆除去
Jacknack によるワイヤのより戻し
ワイヤのより線
Jacknack によるワイヤの固定
ワイヤの固定
  1. RJ45 CAT5 および CAT6 製品の結線 (英語)

SL シリーズ モジュラ ジャック結線工具とレース取り付け具を組み合わせて使用し、RJ45 CAT5 および CAT6 製品を結線するデモンストレーション。このビデオでは、JacKnack ワイヤ準備工具の切断、被覆除去、およびより戻しについても説明します。

特徴: JacKnack ケーブル準備工具

ワイヤの切断、被覆除去、より戻し
  • ケーブル ジャケット ストリッパ
  • ケーブル フィラー シヤー
  • JacKnack クランプ
  • ワイヤ位置決め工具
  • 軽量設計
  • 人間工学に基づく設計
  • ポータブル
  • 便利