CMP 6T/12T サーボ プレス マシン

CMP 6T/12T サーボ プレス マシン

CMP マニュアル サーボ 6T および 12T プレスは、偏向を最小限に抑える固定 "H" フレームを採用した設計です。エア ベアリング システムが装備され、プレス ヘッドの位置決めを無理なく行うことができます。

CMP 6T および 12T のどちらのプレス マシンでも、オペレータはコネクタのプレス サイクル間に手動でプレス ヘッドや PCB を調整することができます。 工具やコネクタのデータベース、プレスのシーケンス プログラムを使用すると、完全データ主導型のプレス サイクルが実現します。これらのプレス マシンには、TE および TE 以外の製品に対応した広範な挿入ヘッドが用意されています。これらのプレス装置のオプションには、基板のシリアル番号を迅速に入力できるバーコード スキャナ、プレス ヘッドの下で製品の位置決めを行う際にオペレータを支援するエア テーブル、装置の操作性を強化するタッチ スクリーン モニタなどがあります。

SPC

プレス力の SPC

H

偏向を最小限に抑える H フレーム

6 トン

CMP-6T のプレス力は 6 トン

装置のオプション

オペレータ支援
  • バーコード スキャナ
  • エア テーブル
  • タッチ スクリーン モニタ

特長

最大 12 トンのプレス力
  • CMP-6T のプレス力は 6 トン、CMP-12T のプレス力は 12 トン
  • ボードの大きさ: 610 x 915 mm (CMP-6T)、760 x 900 mm (CMP-12T)
  • コンピュータ コントローラによる自動セットアップ — 調整不要
  • 速度、挿入高さ、圧力を制御
  • TE および TE 以外の製品に対応した広範囲な挿入ヘッドをご用意
  • 挿入力監視オプション

用途

  • ピン コネクタ
  • プリント基板 (PCB)