バラ状端子用の圧着装置

バラ状端子用の圧着装置

バラ状端子 (LPT) を経済的かつ柔軟に処理する CE 準拠の装置。

特長

  • 共通のハンドツール ダイによる機械処理
  • 改善された人間工学 (ハンドツール処理用の第 3 の手はもはや不要)
  • 簡単な操作性
  • 異なるダイス形式によるバラ状端子の処理
  • ダイ スアダプタを使用したダイス交換システム
  • CE 準拠
AT-SC MK II 圧着機
AT-SC MK II 空圧圧着装置
AT-60
AT-SC MK II 空圧圧着装置
AT-66 装置
AT-66 油圧圧着装置

AT-SC MK II 空圧装置

特長
  • ストレート アクションマシン
  • 平行開閉機構
  • 安全システム/保護カバーなしで作業可能
  • 工具不要のアダプタ交換
  • LED 作業ライト
  • 可変圧着スピード
  • 端子プリセンタリング システム
  • 短いサイクル タイム
  • 電子式カウンタ
  • 人間工学に基づく設計
アプリケーション
  • 絶縁および非絶縁 バラ状端の圧着 コネクタとより線
  • 最大圧着力: 35 kN / 7868 ポンド

AT-60 空気圧装置

特長
  • 制御されたバック ストローク
  • ストレート アクションマシン
  • 空気圧安全制御機構
  • 工具不要のアダプタ交換
  • 短いサイクル時間とエネルギ消費の低減
  • シーケンス制御システム
  • 電子式の処理ピース カウンタ
  • 人間工学に基づく設計
  • アダプタの便利なクイック交換システム
  • ワーク エリアの LED 照明
アプリケーション
  • 絶縁および非絶縁 バラ状端の圧着 コネクタとより線
  • 最大圧着力: 75kN/16,860 ポンド 

AT-66 油圧装置

特長
  • プログラム制御
  • 適応性のある圧着力
  • 短い切り替え時間
  • コンパクトな設計
  • ロック可能なユーザ インタフェース
  • 短いサイクル タイム
アプリケーション
  • 絶縁および非絶縁 バラ状端の圧着 コネクタとより線
  • 最大圧着力: 150 kN / 33721 ポンド