LTE 用 MiMo アンテナ

LTE 用 MiMo アンテナ

LTE 用低背型 MiMo アンテナ製品。

LTE 用低背型 MiMo アンテナ製品は、車載用 LTE ルータの新世代に対応するために設計されています。 アンテナのエンクロージャには、3 つの分離した高性能アンテナ素子が収納されています。698 ~ 2700 MHz に対応する 2 つの超広帯域素子は、セルラー/LTE 周波数で MiMo/ダイバーシティをサポートし、統合された 26dB ゲインの LNA と高品質なフィルタリング機能を備えた高性能 GPS アンテナでノイズを解決します。アンテナは金属のグランド プレーンを必要とせず、非金属の表面に取り付けても高度な性能を維持します。 

特長

  • 高品質で堅牢な低背型の環境に優しい設計により、偶発的な損傷を低減
  • 最新仕様の新世代の車載用ルータに対応
  • 金属基板を必要としないシンプルで容易な取り付け
  • さまざまなバージョンが用意され幅広い用途に適合

用途

  • 軽輸送用乗用車
  • 農業用車両
  • バス/客車
  • トラック
LTE MiMo アンテナ