アンテナ

柔軟性

TE が提供する多彩なアンテナ技術のラインナップには、スタンダード アンテナおよびカスタム アンテナに組み合わせる 2 ショット成形・プレス加工・フレキシブル プリント回路 (FPC)・プリント基板 (PCB)・Laser Direct Structuring (LDS) ソリューションなどがあります。内蔵アンテナ バージョンや多素子外付けアンテナ バージョンをご用意して、Bluetooth・Wi-Fi・LTE・ZigBeeを始めとする多彩な周波数帯に対応したワイヤレス装置で、クリアな伝送を実現します。TE では、近距離場/遠距離場パターン・散乱パラメータ・SAR・振動・湿度・温度衝撃・塩水噴霧・スループット・音響などの試験能力を備えた設計・製造設備を、世界各地に展開しています。

製品の特徴:

スタンダード アンテナおよびカスタム アンテナの機能

WLAN/WWAN/Voice

  • IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ad) 帯域: 2400 ~ 2483.5 および 4900 ~ 5875 MHz
  • LTE 帯域: 700 ~ 2700 MHz のマルチバンド MetaSpan アンテナ技術
  • GSM/UMTS 帯域: 850 ~ 2170 MHz のシングルバンドおよびマルチバンド
  • WiMax 帯域: 2300 ~ 3800 MHz
     

その他の通信

  • ISM ZigBee 帯域: 902 ~ 928 MHz
  • Bluetooth 無線技術帯域: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ZigBee 帯域: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • UWB 帯域: 3100 ~ 6000 MHz
  • 全地球航法衛星システム (GNSS) 帯域: GPS 1565 ~ 1585 MHz
  • DVB-H 帯域: 1670 ~ 1675 MHz
  • NFC 帯域: 13.56 MHz
  • 電子センサ (ELINT/ESM)
  • レーダー用アンテナ素子
パートナシップおよび提携会社

u-blox は、自動車、産業およびコンシューマ市場向けに測位用半導体、ワイヤレス半導体とモジュールを提供する大手サプライヤです。同社のコンポーネントにより、人・自動車・マシンはそれぞれの位置を正確に決定し、セルラー方式および短距離ネットワークでワイヤレス通信を行うことができます。チップ、モジュール、ソフトウェア ソリューションの幅広いラインアップにより独自の位置付けを確保し、OEM メーカがモノのインターネット (IoT) の革新的なソリューションを迅速かつコスト効率良く開発できるよう支援しています。スイスのタルウィルを拠点とし、ヨーロッパ、アジアおよび米国に営業所を構え、国際的に事業を展開しています。