認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル作動式位置センサの製品タイプ :
SP シリーズ、ストリング ポット
ボディの特徴
-
ケーブル作動式位置センサ ハウジングの材料 :
ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット
使用条件
-
使用温度範囲 :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
業界スタンダード
-
IP 定格 :
IP51
-
危険区域承認 :
いいえ
その他
-
幅広いストローク範囲 :
101.6 – 1270 mm [ 4 – 50 in ]
-
ケーブル作動式位置センサの精度 (% of FS):
.25
-
修復性 (% of FS):
.02
-
エンコーダ ドライブ :
いいえ
-
測定ケーブル :
ナイロンコーティング ステンレス鋼