認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート NTC のセンサのタイプ :
NTC サーミスター
-
公差ベータ値 (%):
±1
寸法
-
ディスクリート NTC のワイヤ長さ (mm):
28
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ):
10
-
公差抵抗 (%):
± 1
-
ディスクリート NTC の周囲温度範囲 (°C):
-40 – 300
-
温度の精度 (°C):
± .2 @ 25
-
最大温度 :
300 °C [ 572 °F ]
動作/用途
-
ワイヤ/クラッディング接続 :
ニッケル メッキ銅クラッド鋼、.5mm OD
実装の特徴
-
ディスクリート NTC のパッケージ :
D0-35 ガラス NTC