この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

KPSI 600 は、±0.05% FS の精度を備えています。 安定性の高い媒体絶縁型センサが組み込まれた KPSI 600 は、SDI-12 および RS-485 シリアル デジタル インタフェース規格を備えています。SDI-12 は、環境監視分野においてデータ レコーダをマイクロプロセッサベースのセンサとインタフェース接続するために広く使用されている規格です。KPSI 600 は、電流ドレインを最小限に抑える必要がある用途向けの優れたソリューションです。センサとレコーダ間のケーブル長は、最大 1,000 フィートです。

特長

  • 過酷な用途向けセラミック ダイアフラム
  • カスタムのポリウレタンまたは ETFE ケーブル長
  • 最大 230 水柱フィート (70 水柱メートル) のカスタム レベル レンジ
  • 長寿命ベント フィルタ付き
  • 取り外し可能なケーブルのオプション

用途

  • 地下水監視
  • ダウン ホール
  • 地表水監視
  • 放水路および取水庭の監視
  1. KPSI 液面トランスデューサ型番の構成 (英語)

300、500、600、700 シリーズをはじめとする KPSI アナログおよびデジタル液面トランスデューサの型番構成についてご覧ください。

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  デジタル水位センサ

  • タイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 圧力ポート/フィッティング  1/4 MNPT, ポート付き

  • 電気接続  1/2 MNPT オーバーモールド, 1/2 MNPT グランド, オーバーモールド ケーブル シール, グランド ケーブル シール, 着脱可能ケーブル オプション

電気的特性

  • 供給電圧 (V) 6 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  316 SS, FKM, ポリウレタン, ポリオキシメチレン

動作/用途

  • 圧力範囲  0 ~ 4 から 100 psi

  • 出力/スパン  RS-485、SDI-12 プロトコル対応, SDI-12

  • 精度  ± .05% TEB

  • 使用温度  -20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]

  • 過圧  5X FS

その他

  • オプション  照明保護

関連資料

カタログ ページ/データ シート

認証機関承認済み

認証機関書類

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。