概要

LM は、耐久性アクリル接着剤付き金属化ポリエステル フィルムです。レーザー プリンタとインク ジェット プリンタで使用するために特別に設計された、特殊なトップ コートが施されています。 製品情報やシリアル番号が詳細に記載されたネームプレートや装置ラベルなど、"メタリックな外観" を必要とする定格銘板用途および汎用用途に最適です。

特長と利点

  • レーザー プリンタおよびインク ジェット プリンタ用
  • 優れた耐久性と引裂強度
  • 少量用途に適合
  • バーコード用途に最適
  • 一般的な液体と水に対する優れた耐性
  • UL 認可済み
  • LM のメタリックな外観は定格銘板用途に最適

使用温度範囲

-40oC ~ +150oC (-40°F ~ +302°F)

ラベルの厚さ

80 μm (0.0031 インチ)

接着剤

耐久性感圧アクリル接着剤

製品仕様および承認
  • ASTM-D-3330
  • UL MH14363
推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: モノクロ デスクトップ レーザー プリンタおよびインク ジェット プリンタ全種
ソフトウェア: WinTotal v6 または PrintEasy v5

詳細情報

技術データシート: TTDS-070

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  産業ラベル

ボディの特徴

  • ラベルの色  金属化銀

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベルの高さ (mm) 6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 50.8, 279.4

  • ラベルの高さ (in) .25, .375, .5, .75, 1, 2, 11

  • Label Material  Polyester

  • Label Thickness (Micron) 80

  • 推奨リボン  プリンタ リボン マトリックスを参照

  • 全ラベルの数  1, 2, 4, 5, 7, 8

業界スタンダード

  • UL 認定済み  Yes

実装の特徴

  • 実装方法  Sheet

その他

  • 接着剤のタイプ  耐久性感圧アクリル接着剤

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。