概要

HM は、高タック耐久性アクリル接着剤付き熱転写印刷可能な金属化ポリエステル フィルムです。 粗い表面や接着力の増強が必要とされる箇所の用途および、定格銘板や電気設備、電子機器などのメタリックな外観が要求される用途向けに設計されています。HM の高タック接着剤により、ざらつきのある表面や起伏のある表面など、ほぼすべての被着体表面に接着します。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • UL 認可済み
  • UL94 VTM-2 自己消火性規格認定
  • ざらつきのある表面や粉体塗装された表面に対する強力な接着力
  • 低表面エネルギ特性
  • 化学薬品に対する曝露用途に最適
使用温度範囲

-40oC ~ +150oC (-40°F ~ +302°F)

ラベルの厚さ

97 μm (0.0038 インチ)

接着剤

高タック アクリル接着剤

製品仕様および承認
  • ASTM-D-3330
  • AS-81531
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (カナダ)
  • UL94 規格 94 VTM-2
推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1330-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6 または PrintEasy v5

詳細情報

技術データシート: TTDS-075

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  産業ラベル

ボディの特徴

  • ラベルの色  金属化銀

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベルの高さ (mm) 4.5, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 63.5, 76.2, 84.1, 101.6

  • ラベルの高さ (in) .18, .25, .375, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 2.5, 3, 3.31, 4

  • Label Material  Polyester

  • Label Thickness (Micron) 97

  • 推奨リボン  プリンタ リボン マトリックスを参照

  • 全ラベルの数  1, 2, 3, 4, 5

業界スタンダード

  • UL 認定済み  Yes

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  1000, 1300, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000

その他

  • 接着剤のタイプ  高タック アクリル接着剤

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。