概要

ANSI 136.41 規格に準拠した、TE Connectivity (TE) の LUMAWISE 写真制御スリーブ は、道路・街路・区域照明など屋外での LED 照明用途にご使用いただけます。ベース アセンブリ製品ソリューションには、パワー ツイストロック端子およびスプリング リーフ信号端子、別個にパッケージングされたフォーム ガスケットが含まれます。LUMAWISE 写真制御ベースを 5 VA 定格のカバーや、側面/上面の開口部が色分けされたスリーブと組み合わせることにより、組み上がった状態の写真制御部における防水性能は IP66 等級に相当します。

用途

  • 街路および道路照明
  • 写真制御
  • 駐車場照明

特長

  • ANSI 規格に準拠した調光光電池の使用に対応し、光電池と照明器具との接続を提供
  • 2 つまたは 4 つの調光端子を備えたバージョンにより、1 チャネル/2 チャネル調光プロトコルをサポート
  • 堅牢なツイスト ロック端子により、信頼性の高い電力相互接続が可能
  • 新規または既存の照明器具に容易に統合できるよう、リセプタクルはワイヤ リードによる結線処理が済んだ状態で提供
  • さまざまな温度定格の照明器具に対応できるよう、定格 105°C および 150°C のワイヤ絶縁付きで提供

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのスタイル  アクセサリ

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 極数  0, 1

  • 溝付き  はい

機械的アタッチメント

  • 取り付け角度  垂直

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  青, 黒

寸法

  • コネクタ直径 (mm) 81

実装の特徴

  • 実装方法 

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。