この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

製品の機能

  • 2 つの周波数入力 (速度センサ)
  • 2 つのバイナリ入力
  • 4 つのリレー
  • 2 つのオープン コレクタ出力
  • ほぼ無限の用途に対応する 6 つのシステム制限値を持つ 4 つのパラメータ設定 
  • センサ監視
  • システム監視

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  タコメータ

  • タコメータ技術  電子システム

  • タコメータの周波数入力  2

  • タコメータのアナログ入力  0

  • タコメータのバイナリ入力  2

  • タコメータのアナログ出力  2

  • タコメータのオープン コレクタ出力  2

  • タコメータ リレー  4

  • タコメータの通信インタフェース  LAN (TCP/IP)

  • タコメータのディスプレイ  いいえ

  • タコメータの承認  CE

電気的特性

  • タコメータの公称供給電圧  18 – 36 VDC, 90 – 64 VAC

ハウジングの特徴

  • タコメータ ハウジングの周囲温度 (°C) -40 – 70, -25 – 50

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。