この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

センサの表面を通過する鉄製のポール ホイールにより磁場強度が変化して、コイル内に AC 電圧が誘発されます。 この信号は、内蔵された増幅器によって一定振幅を伴う矩形波信号に変換されます。 出力信号の周波数は、移動する対象物の速度に比例します。
 

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  速度センサ

  • 速度センサの特徴  VR 方形波出力

  • 原理  可変リラクタンス

電気的特性

  • 公称供給電圧 (VDC) 5 – 32

信号特性

  • ターゲット  金属

  • ターゲットの材料 

  • 出力信号  方形波

  • 周波数範囲 (kHz) .025 – 20

ハウジングの特徴

  • センサ ハウジングの材料  ステンレス鋼

  • ハウジングの周囲温度 (°C) -40 – 125

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) -40 – 125

  • コネクタの周囲温度 (°C) -40 – 125

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。