この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • 要求の厳しい自動車の条件に対応する薄型設計
  • 低周波数検知
  • 高温に対する堅牢性
  • センサ診断機能を備えた構成可能な ASIC
  • カスタマイズ可能なケーブルおよびコネクタ アセンブリ

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  速度センサ

  • 速度センサの特徴  ブレード検知

  • 原理  アクティブ型渦電流

電気的特性

  • 公称供給電圧 (VDC) 5

信号特性

  • ターゲット  ブレード

  • ターゲットの材料  アルミニウム, チタン

  • 出力信号  5V 矩形波

ハウジングの特徴

  • センサ ハウジングの材料  エポキシ

  • ハウジングの周囲温度 (°C) 180

寸法

  • シャフトの長さ (mm) 38

  • シャフト直径 (mm) 6

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) 260

  • コネクタの周囲温度 (°C) 125

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。