質問: TE の遮蔽型セパレート コネクタは 1,000 mm² までのケーブルに対応していますか?
回答: はい、当社の Raychem 遮蔽型セパレート コネクタは、ケーブル サイズが 35 ~ 1,000 mm² の銅またはアルミニウム製のケーブルに対応しています。
質問: この遮蔽型セパレート コネクタは、銅クラス 5/フレキシブル ケーブルに適していますか?
回答: はい、この遮蔽型セパレート コネクタには、フレキシブル銅ケーブルに適合する圧縮およびメカニカル端子が含まれています。
質問: 試験用の部材は販売されていますか?
回答: はい、当社ではテスト ロッドと接地アダプタを販売しています。
質問: 遮蔽型セパレート コネクタが対応している電圧範囲を教えてください。
回答: 当社の遮蔽型セパレート コネクタは、定格で 33 kV と 42 kV に対応しています。
質問: この遮蔽型セパレート コネクタは洋上環境にも適していますか?
回答: はい、当社の遮蔽型セパレート コネクタは、温度の変動が大きく、湿度と塩分濃度が高い環境でも高性能が保証されている変性シリコン ゴムで作られているため、陸上と洋上のどちらの風力発電環境でも使用できます。さらに、これらのコネクタは海洋および洋上用途に関する DNV GL 認証を取得しています。