この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

CH25 は 5 ~ 30 VDC の幅広い入力電圧にも対応し、1 回転あたり 100 ~ 5000 パルスの分解能が用意されています。 このエンコーダは、電気モータ、包装装置、コンベヤ システム、エレベータなどの多くの用途に適しています。
 

利点

  • 1 回転あたり 100 ~ 5000 パルス
  • 5 ~ 30 VDC 
  • プッシュプル ドライバ
  • M12 コネクタ
  • IP67
  • 常備在庫品なので短納期で納品可能

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  ロータリー インクリメンタル エンコーダ

構成の特徴

  • 電気接続  8 ピン M12 コネクタ

  • インタフェース  直交

電気的特性

  • 入力電圧 (VDC) 5 – 30

ボディの特徴

  • ハウジングの材料  アルミニウム

  • フランジ  金属

  • シャフト  金属

  • 重量  300 g [ 10.5 oz ]

  • エンクロージャ デザイン  IP67

  • シャフト シール  IP65

使用条件

  • 使用温度  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

動作/用途

  • パルス周波数 (kHz) 200

  • ベアリング寿命 (シャフト回転)  全定格負荷で 10 億

  • 最大動作速度 (RPM) 8000

  • シャフト装荷 (アキシャル) (Newton) 120

  • シャフト装荷 (ラジアル) (lb) 49.5

  • シャフト装荷 (アキシャル) (lb) 27

  • シャフト装荷 (ラジアル) (Newton) 220

その他

  • 1回転あたりのパルス  100, 1024, 2048, 360, 4096, 500, 5000

  • ベアリングのタイプ  ボール

  • 角度範囲 (°) 360

  • 開始トルク (oz) 1.4

  • 回路保護  逆極性保護

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。