この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • 省スペース (直径 1-1/16 インチ サイズ)
  • 卓越した信頼性
  • 分解能
  • スムーズな出力
  • 特殊な線形性オプション
  • 機械的防止機構オプション
  • 長寿命
  • 多彩な非線形テーパ、タップ、マルチ セクション、電気角、優れた耐久性

仕様

  • 産業/軍用グレードの回転位置センサ
  • 回転寿命 100 x 106 回転毎分
  • アルマイト ハウジング
  • ステンレス鋼シャフト & ボール ベアリング
  • 一般的要件 IAW MIL-PRF-39023

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  ポテンショメータ

構成の特徴

  • 電気接続  金めっき真鍮端子

電気的特性

  • 供給電圧 (VDC) 3.3 – 48

  • 入力電流 (W) Vsupply/10KΩ, Vsupply/1KΩ, Vsupply/20KΩ, Vsupply/2KΩ, Vsupply/5KΩ

  • 出力電流 (最大) (mA) 10 mA

ボディの特徴

  • 角度付きのセンシング範囲 (°) 340

  • 重量 (oz) .7

寸法

  • シャフト直径  3.175 mm [ .125 in ]

使用条件

  • 出力の温度係数 (ppm/°C) 400

  • 使用温度範囲  -65 – 125 °C [ -87 – 257 °F ]

実装の特徴

  • パッケージ  直径 1.062 インチ (サイズ 11) ハウジング

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±.5

  • 出力電圧範囲  Ratiometric (0-Vsupply)

  • 感度  ほぼ無限

  • 非線形性とヒステリシス  機械的遊び .1°未満

  • トルク (in-lbs) .25

  • ベアリング  ABEC 3 高精度

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。