概要

エラストマ絶縁ブーツは、正常に動作するには空気のクリアランスが不十分な、開閉装置および変圧器のケーブル ボックスで使用されます。また、齧歯類や高湿度が原因となるフラッシュオーバから保護します。 トラッキングが発生しないエラストマ製ハウジングは、優れた耐浸食性、誘電特性、耐環境性を備え、高湿度や電気的ストレスのある環境において優れた性能を発揮します。

TE の Raychem RCAB ブーツは、TE のすべての Raychem 熱収縮結線でご利用いただけます。すばやく簡単に取り付けられる RCAB ブーツは、ブッシングのテーピングや結線の必要がありません。余分な材料や工具の必要なしに簡単に取り外し・再取り付けができるブーツは、試験目的でのブッシング接続に便利なアクセスを提供します。

主な特長

  • 工具不要の適用
  • 高性能絶縁材
  • 優れた耐トラッキング性と耐腐食性
  • 取り外しと再取り付け可能
  • すばやく簡単な取り付け
  • 無限の保管寿命
  • 取り付け直後に通電可能

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 技術  常温適用

  • ブッシングのタイプ  400A, 630A

  • 遮蔽  いいえ

  • 製品ファミリ  RCAB

構成の特徴

  • コア数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 17.5, ≤ 24

寸法

  • 断面の許容範囲 (mm²) 35 – 300, 35 – 400

動作/用途

  • ハロゲンフリー  はい

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 無公害  はい

  • 非毒性かつ非腐食性の排出  はい

  • 用途のタイプ  エルボー絶縁ブーツ, ストレート絶縁ブーツ

業界スタンダード

  • 設計仕様  HD629.1-S2

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

その他

  • 設置指示書  オランダ語, ギリシャ語, スウェーデン語, スペイン語, デンマーク語, ドイツ語, ノルウェー語, フランス語, 英語

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。