この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この加速度計には、3 つの独立した環状せん断モードの結晶アセンブリが圧縮リングで取り付けられています。長期的な安定性に影響するエポキシは使用されていません。 また、環状せん断モードの結晶は +200°C まで安定した温度応答を実現するとともに、最適な SN 比を実現する 5.6 pC/g の公称電荷出力を提供します。

特長

  • 3 軸電荷出力加速度計 
  • 密閉シール済み 
  • 5.6 pC/g の電荷出力 
  • -73°C ~ +200°C の動作温度範囲
  • 最大 6 kHz の広い帯域幅
  • 絶縁アルミニウム ハウジング
  • 環状せん断モードの結晶
  • 独立したチャネル
  • 安定した温度反応

 

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 加速度計タイプ  PE チャージ

  • センサのタイプ  AC 応答プラグ & プレイ加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  10-32 同軸コネクタ

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0.3-6000

ボディの特徴

  • 軸数  3

  • 重量 15 g [ .525 oz ]

  • 材質  アルマイト

機械的アタッチメント

  • 取り付けのタイプ  ねじ

使用条件

  • 使用温度 -73 – 200 °C [ -100 – 392 °F ]

その他

  • 非線形性 (%FSO) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 4000

  • 総加速レンジ (±) (g) 4000

  • 感度  5.6 pC/g

  • 感度レンジ  5.6 pC/g

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。