概要

プラグ アンド プレイ加速度計の在庫。 TE Connectivity は、あらゆる用途と産業分野に向けた各種のプラグ アンド プレイ加速度計を製造しています。在庫の製品やプロジェクトの設計初期段階の製品をいち早く必要とするお客様のために、TE はさまざまなチャネル流通パートナーを通してストックにある製品を提供します。これらは、当社のカスタマイズ能力を示す、広く利用される標準構成です。

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 加速度計タイプ  MEMS DC, 三線式 電圧

  • センサのタイプ  AC 応答プラグ & プレイ加速度計, DC 応答プラグ & プレイ加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • フル スケール電圧出力 (VDC) .5 – 4.5, ±2

  • 駆動電圧 (VDC) 5 – 30, 7 – 36

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-200, 2-6000

ボディの特徴

  • 軸数  1, 3

  • 重量 (g) 3.6, 50

  • 重量 (oz) .126, .175

  • 材質  アルマイト, ナイロン 6-6

機械的アタッチメント

  • 取り付けのタイプ  ねじ, 接着剤

使用条件

  • 使用温度  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

その他

  • 加速レンジ (±) (g) 2, 6, 40, 160

  • 総加速レンジ (±) (g) 2 – 6, 40 – 160

  • 感度  1000 mV/g, 12.5 mV/g, 333 mV/g, 50 mV/g

  • 感度レンジ  12.5 ~ 50 mV/g, 333 ~ 1000 mV/g

  • 非線形性 (%FSO) ±1

関連資料

利用できるドキュメントはありません。 

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。