特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  リレー

  • リレーのスタイル  T81 信号用リレー

  • リレーのタイプ  T81 シリーズ シグナル PCB リレー

電気的特性

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  1mA @ 1V

  • 端子の制限遮断電流 (A) 1

  • 端子の定格電圧 (VAC) 120

  • 端子の定格電圧 (VDC) 24

  • コイル電力定格 (DC) (mW) 200, 450

  • コイル定格電圧 (VDC) 5, 12, 24

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 60

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 125

  • コイル磁気システム  Monostable, AC/DC

  • コイルのタイプ  単安定

  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ  1.76 mm [ .069 in ]

  • 端子の制限連続電流 (A) 2

  • コイル抵抗 (Ω) 125, 1280, 2800, 320, 55, 700

  • 端子の制限投入電流 (A) 1

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000, 1000000

  • 消費電力 (mW) 200, 450

  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧  500 – 1000 V

  • 絶縁クリーページのクラス (mm) 1.5 – 3

  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1000

  • 端子の制限短時間電流 (A) 1

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 500

  • 作動システム  AC/DC

  • コイル電力定格のクラス  150 – 200 mW, 400 – 500 mW

信号特性

  • 絶縁 (HF パラメーター)  -20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz

  • 挿入損 (HF パラメーター)  -.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz

ボディの特徴

  • 重量  3.5 g [ .1235 oz ]

  • 絶縁体の特殊な特徴  1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil

端子の特徴

  • 端子のタイプ  PCB-THT

  • 端子の定格電流 (A) 1

  • 接点配置  1 フォーム C (CO)

  • 端子の材質  ニッケル パラジウム合金

  • 極の端子数  1

  • 端子電流のクラス  0 – 2 A

  • 端子のめっき材質 

結線の特徴

  • 結線のタイプ  スルー ホール

機械的アタッチメント

  • 取り付けのタイプ  ねじ取り付け, ソケット, プリント基板

寸法

  • 絶縁クリアランスのクラス (mm) 0 – 2.5

  • 長さ  15.4 mm [ .606 in ]

  • 高さのクラス (メカニカル)  11 – 12 mm

  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス  1.5 mm [ .059 in ]

  • 長さのクラス (メカニカル)  14 – 16 mm

  • 高さ  11.2 mm [ .441 in ]

  • 幅  10.9 mm [ .429 in ]

  • 幅のクラス (メカニカル)  10 – 12 mm

使用条件

  • 保護の環境カテゴリ  RTIII

  • 環境気温のクラス  50 – 70°C

  • 環境気温 (最大) (°C) 60, 70

  • 環境気温 (最大) (°F) 140, 158

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 60, -30 – 70

動作/用途

  • 性能のタイプ  敏感, 標準

実装の特徴

  • 実装方法  チューブ, ボックスおよびチューブ

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。