予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
エネルギーおよび電力
電力ケーブル付属品
電源ケーブル結線
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
当社の Raychem OHVT-C 屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材は、シールドおよび金属シースにおいて、さまざまなポリマー絶縁ケーブルと互換性があります。 沿面距離の異なるポリマーもしくは磁器製のハウジングがラインアップされており、最も一般的な汚損レベルだけでなく、極めて厳しい汚損レベルにも対応します。当社の屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材は、IEC-60840、IEC-62067、IEC-60815、IEEE-48、および IEEE-1313 の各規格に基づき設計されています。
ケーブル端子はアルミニウムまたは銅製のすべての汎用ケーブルに対応しています。柔軟な二重シーリング システムは施工作業を十分に考慮しており、金具上部の環境の影響に左右されない永続的な保護を可能にしています。耐油シーラント材入りの熱収縮性ポリマー チューブは、コネクタとポリマーの絶縁体の移動を防ぎます。
Raychem OHVT-C 屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材は、認定施工者が決まった工具を用いて施工を行う必要があります。
当社の Raychem OHVT-C 屋外オイル充填型端末処理材は、構成部材数が少ないため施工が容易です。予熱が不要で、すぐに使用できる絶縁液充填型端末処理材です。光ファイバ、部分放電検出、シース電圧リミッタなどの機能を追加して、電源の信頼性を高めることもできます。245 kV までの OHVT-C 端末処理材の施工方法をビデオでご紹介します。
その他の部品に関する情報についてお問い合わせください。
電力網の接続と信頼性についてのウェビナー シリーズ
TE のウェビナー シリーズでは、電力網のさまざまな課題に対処するソリューションについて技術専門家が解説します。ぜひご参加ください。
エナジー事業部代理店
当社のエナジー事業部の認定代理店を国別にアクセスできます。
質問: TE の Raychem OHVT-C 屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材はどのような種類のケーブルに対応していますか?
回答: 当社の Raychem 屋外ポリマー型高電圧気中端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応するよう設計されており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。
その他の FAQ については、ここをクリックしてください
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。