製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
パワー リレーのタイプ
標準
-
出力のタイプ
AC
-
エンクロージャのタイプ
プラスチック ダスト カバー
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A)
26
-
入力電圧 (VDC)
0 – 12, 0 – 24
-
コイル磁気システム
単安定、DC
-
コイル電力定格 DC (mW)
1500
-
コイル抵抗 (Ω)
96, 112, 384
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス F
-
コイル定格電圧 (VDC)
12, 24
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
1A @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
277
-
端子の定格電圧 (VAC)
277
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
-
出力電流 (最小) (A)
1
-
出力定格電圧 (AC リレー) (Vrms)
0 – 277
-
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ
6.1 mm [ .24 in ]
-
-
出力電圧 (最大) (V)
277
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (V)
4000
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
2500
-
コイル電力定格のクラス (mW)
1000 – 1500
-
出力定格電流 (Arms)
0 – 26
-
-
コイル電力定格 (W)
1.5
-
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
2500
-
作動システム
DC
-
-
出力定格電流 (A)
0 – 26
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V)
3500 – 4000
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
パッケージのスタイル
パネル マウント
-
製品重量
28 g [ .988 oz ]
-
絶縁体の特殊な特徴
リレー ベース PTI175 のトラッキング インデックス
端子の特徴
-
接点配置
1 フォーム A (NO)
-
端子電流のクラス (A)
16
-
端子の定格電流 (最大) (A)
26
-
端子の材質
AgSnO2
-
極の端子数
1
-
端子の特殊な特徴
1.5 mm コンタクト ギャップ, 1.8 mm コンタクト ギャップ
-
スイッチの配置
1 フォーム A (SPST-NO)
-
端子のめっき材質
AgSnO
寸法
-
製品高さ
26.5 mm [ 1.043 in ]
-
製品長さ
30.4 mm [ 1.197 in ]
-
製品幅
16 mm [ .63 in ]
-
-
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス
6.1 mm [ .24 in ]
-
-
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-25 – 75, -25 – 75
-
使用温度範囲 (°F)
-13 – 167
-
-
環境気温 (最大)
75 °C [ 167 °F ]