製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ジョイントおよびスプライスの技術
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
中電圧ライブ エンド シール
-
絶縁体
プラスチック (XLPE)
-
ケーブル シールドの構造
テープ, ワイヤ
-
付属のメカニカル コネクタ
はい
-
コネクタのタイプ
機械的性質
電気的特性
-
ジョイントおよびスプライスの電圧クラス (kV)
≤ 12, ≤ 24, ≤ 36
寸法
-
断面の許容範囲 (mm²)
35 – 150, 95 – 240, 240 – 400, 500, 630
-
ジョイントおよびスプライスの絶縁直径 (mm)
17.6 – 29.4, 19 – 29.5, 21.9 – 33.6, 25.7 – 32.6, 29.9 – 38.5, 33.8 – 37.2, 37.2 – 41.6, 37.5 – 40, 40.1 – 46.6
-
ジョイントおよびスプライスの絶縁直径 (in)
.692 – 1.157, .75 – 1.18, .86 – 1.32, 1.01 – 1.28, 1.16 – 1.52, 1.33 – 1.46, 1.47 – 1.574, 1.47 – 1.64, 1.58 – 1.83
-
ケーブル断面 (最大) (メイン) (mm²)
240, 400, 500, 630
-
ケーブル断面 (最小) (メイン) (mm²)
95, 240, 500, 630
-
ジョイントおよびスプライスの導線直径 (mm)
6.6 – 15, 9.3 – 19.2, 17.8 – 24.6, 25.5 – 27.6, 25.5 – 29.2, 29 – 32.5
-
ジョイントおよびスプライスの導線直径 (in)
.26 – .59, .36 – .755, .366 – .756, .7 – .968, .7 – .969, 1 – 1.08, 1 – 1.087, 1 – 1.149, 1.14 – 1.28
-
シースの外径 (mm)
25 – 40, 28 – 41, 30 – 43, 33 – 47, 35 – 49, 44 – 50, 47 – 54, 48 – 54, 52 – 60
-
シースの外径 (in)
.984 – 1.57, 1.102 – 1.614, 1.181 – 1.693, 1.29 – 1.85, 1.378 – 1.929, 1.73 – 1.96, 1.85 – 2.12, 1.889 – 2.126, 2.047 – 2.362
動作/用途
-
ジョイントおよびスプライスの用途のタイプ
ライブ エンド シール
業界スタンダード
-
規格
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
製品在庫状況
-
ジョイントおよびスプライスの在庫状況
ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国