概要

磁気センサの在庫。 TE Connectivity は、あらゆる用途と産業分野に向けた各種の磁気センサを製造しています。在庫の製品やプロジェクトの設計初期段階の製品をいち早く必要とするお客様のために、TE はさまざまなチャネル流通パートナーを通してストックにある製品を提供します。これらは、当社のカスタマイズ能力を示す、広く利用される標準構成です。

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  低磁場センサ, 磁気スイッチ センサ, 磁気角度センサ, 非接触ロータリーおよびリニア エンコーダ

電気的特性

  • 通常の動作電圧 (V) 3 – 5.5, 5

  • 通常の平均電流 (mA) .5, 1.6, 3, 4, 10 – 30

  • スリープ電流 (mA) 1.2

使用条件

  • センシング範囲 (°) 0 – 180

  • センシング範囲 (kA/m) -6 – 6, 1.4 – 2.3

  • 使用温度 (°C) -40 – 125, -40 – 150, -25 – 85

  • 使用温度 (°F) -40 – 257, -40 – 302, -13 – 185

動作/用途

  • 信号出力  アナログ, 受動アナログ

  • 通常の信号振幅 (mV/V) 0, 10, 11, 7

  • データ更新レート (Hz) 24 – 720

  • I2C クロックレート (Kb/s) 最大 100

実装の特徴

  • パッケージ  E ライン 4 ピン, SO8, SOT223, SOT4W, TDFN2.5x2.5, TSSOP20

その他

  • 解像度 (bit) 13

関連資料

利用できるドキュメントはありません。 

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。