概要

耐腐食圧力センサの在庫。 TE Connectivity (TE) は、さまざまな用途向けの各種の耐腐食圧力センサを製造しています。在庫の製品やプロジェクトの設計初期段階の製品をいち早く必要とするお客様のために、TE はさまざまなチャネル流通パートナーを通してストックにある製品を提供します。これらは、当社のカスタマイズ能力を示す、広く利用される標準構成です。

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  耐腐食 mV 出力圧力センサ, 耐腐食アナログ圧力センサ モジュール, 耐腐食デジタル出力圧力センサ

  • タイプ  ゲージ, 密閉ゲージ, 差動, 絶対

構成の特徴

  • インタフェース  I²C (0x28H), I²C (0x46H), I²C

  • 電気接続  6" リボン ケーブル, コネクタ付き 6" リボン ケーブル, コネクタ付きケーブル, リボン ケーブル, ワイヤ リード

  • 圧力ポート/フィッティング  1/4-18 NPT (5/8 六角), 1/4-18 NPT (7/8 六角), 1/4-19 BSP (7/8 六角), 1/8-27 NPT, O リング マウント, フラッシュ マウント, 溶接可能 (5/16-32 UNEF-3A ねじ山), 溶接可能 (ねじ山なし)

電気的特性

  • 供給電圧 (V) 10, 3, 3.3, 5

  • 出力のタイプ  10% ~ 90%, 5% ~ 95%

  • 供給電流 (mA) .0125, 1.5, 3

寸法

  • 使用温度 (°C) -20 – 85, -40 – 125, -40 – 85, -7 – 105

  • 使用温度 (°F) -4 – 185, -40 – 185, -40 – 257, 19.4 – 221

  • 寸法 (mm) 直径 15.82 x 11.4, 直径 15.82 x 13.6, 直径 15.82 x 17.52, 直径 15.82 x 9.3, 直径 15.85 x 9.3, 直径 18.97 x 13.8, 直径 19 x 6.48, 直径 9.04 x 13.2, 直径 9.04 x 7.5

  • 寸法 (in) 直径 .356 x .29, 直径 .356 x .52, 直径 .622 x .366, 直径 .622 x .448, 直径 .622 x .53, 直径 .622 x .69, 直径 .624 x .366, 直径 .746 x .54, 直径 .748 x .25

使用条件

  • 圧力 (bar) .07, .35, 1, 2, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 28

  • 圧力 (psi) 1, 3, 5, 6, 15, 28, 30, 50, 100, 150, 300, 500

  • 総合誤差バンド (%) ± 1, ± 2, ± 3

動作/用途

  • 過圧  2X, 3X

  • 出力/スパン  .5 – 4.5 V, 100mV, 感度 = 15 ~ 28mV/V

  • 精度 (%) ± .25, ± .5, ± 3

実装の特徴

  • パッケージ  O リング マウント, ねじ山付きプロセス フィッティング, 溶接可能

その他

  • オプション  10" ケーブル, 316L ステンレス鋼, ASTM グレード 2 CP チタン, なし, チューブなし, ベント チューブ, 標準

  • 非線形性 (%) ± .1, ± .25, ± .3

関連資料

利用できるドキュメントはありません。 

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。