概要

要件が比較的穏やかな用途のニーズを満たす経済的な設計。 TE の Micro-MaTch バリューライン ケーブル アセンブリ製品は、定評ある Micro-MaTch コネクタ ファミリに追加された最新の製品です。この標準ケーブル アセンブリ製品の新シリーズは、広範な温度範囲、高嵌合回数、耐振動性などの要件が比較的穏やかな汎用用途に適合するように設計されています。ケーブル アセンブリ製品は、4 ~ 20 極までの任意の極数で、7.5cm、15cm、20cm の標準の長さが用意されており、長さのカスタマイズも可能です。

特長

  • 容易な接続システムで組み立て時間を短縮
  • -30°C ~ +80°C の動作温度
  • 極数 4 ~ 20、長さ 7.5 ~ 20 cm (0.246 ~ 0.656 フィート) の標準製品を迅速に納入
  • ご要望に応じて長さのカスタマイズも可能

用途

  • ホーム オートメーションおよび警報機器
  • 空調および温度調節ユニット
  • 照明器具
  • セットトップ ボックス、オーディオ/ビデオ機器、支払端末

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのカテゴリ  業界標準

  • ケーブル アセンブリのタイプ  MOW - MOW

  • 製品指定  パッチ コード

  • 製品タイプ  ケーブル アセンブリ

構成の特徴

  • パワー極数  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • 溝付き  いいえ

  • 構成  ダブルエンド

ボディの特徴

  • 均等化  いいえ

  • 色  グレー

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28

業界スタンダード

  • 難燃性  UL 2651

  • IEEE 1394  いいえ

その他

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .075, .15, .2

  • ケーブル アセンブリ長 (ft) .246, .492, .656

  • CLOUDSPLITTER  いいえ

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。