特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  垂直角形コネクタ

  • ハウジングのタイプ  ソケット

  • コネクタ タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15

  • PCB マウント向き  垂直, 垂直

  • パワー極数  2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15

  • 列数  1, 2, 3, 4, 5

  • 列間スペーシング  6.35 mm [ .25 in ]

  • 基板対基板接続による構成  垂直, 垂直

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

端子の特徴

  • Contact Current Rating (Max) (A) 12

  • 端子結線面のめっき材質  予備スズ メッキ

  • 端子嵌合面のめっき仕様  予備スズ メッキ

  • 端子嵌合面のめっき厚 (µm) 1.18

結線の特徴

  • プリント基板に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

ハウジングの特徴

  • Centerline (Pitch)  6.35 mm [ .25 in ]

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • ハウジングの色  白, 黒

  • ハウジングの材料  LCP GF30 (液晶ポリマ)

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途 (パワー/シグナル)  Power

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)

  • グロー ワイヤ材料定格  GWF1 850°C の材料

実装の特徴

  • 実装方法  チューブ

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。