概要

高速および高信頼性。 現代の鉄道網は速度と信頼性を追及したものです。それがデータ伝送速度、アセンブリ時間、ネットワーク中断の回避、サービス コストの低減だとしたら、それらはすべて同様に重要です。当社の総金属シェル IP67 密閉型 X コード化 M12 コネクタは、1 つの製品で上記すべてとそれ以上のものを提供します。

360˚ ケーブル シールド結線によって最高のデータ伝送速度が確保されるとともに、
機械加工された金めっきクリンプ コンタクトと独自の捩れのないジャケット圧着システムによってコネクタ寿命を通じて中断のないサービスが保証されます。

10 Gb

IEC 802.3an Cat 6a に準拠して最大毎秒 10Gb

360

360˚ EMI シールドによる高いデータ性能

4x

コンタクト ホルダによる容易な現場組み立て作業

適用事例

  • CCTV
  • ドア制御
  • 乗員情報システム
  • インバータ/コンバータ制御
  • 鉄道車両管理
  • 路傍制御

特長

  • 信頼性: 独自のケーブル ジャケット圧着システムによるフェイル セーフ接続の実現
  • 捩れのないジャケット圧着システムによるシステムの高い信頼性がサービス コストを低減
  • 現場での取り付け可能、小型の寸法
  • 総金属シェルおよび IP67 密閉設計
  • 厳しい振動条件下に対応するコンタクト
  • ブース NFF-16-101/102 以外すべて非金属コンポーネントで EN45545-2 HL3 準拠
  • 圧着フランジおよび圧着バレルはワイヤ サイズ AWG22-28 に利用できる選ばれたケーブル コンタクトとの整合が認証評価予定

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  コネクタ キット

  • コネクタ タイプ  ケーブル対ケーブル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • シールド処理済み  はい

  • コネクタのスタイル  プラグ, リセプタクル

  • シェルのタイプ  総金属シェル, 金属

構成の特徴

  • 極数  8

  • シグナル極数  8

  • 装着済み  いいえ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 48

  • 動作電圧 (VDC) 48

信号特性

  • データ レート (Gb/s) 10

ボディの特徴

  • 導入口のスタイル  サイド

  • シェル めっき材質  ニッケル

  • シェルの材質  ブラス, 銅合金

  • 絶縁材  難燃性熱可塑性樹脂

  • 密閉シール済み  はい

  • 環境保護タイプ  エラストマ シール済み, 密閉シール済み

  • Oリング材質  エラストマ

  • 重量  25 g [ .0552 lb ]

  • 環境保護  はい

端子の特徴

  • Contact Current Rating (Max) (A) .5

  • 端子のタイプ  オス, ソケット, ピン, メス

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント

  • 極性コード  X

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

寸法

  • ワイヤ/ケーブルのサイズ (AWG) 22 – 24

  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 (mm) 8.2, 8.4

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -45 – 85, -40 – 70, -40 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 158, -40 – 185

  • IP 止水シーリング レベル  7

  • IP ダスト シーリング レベル  6

動作/用途

  • 回路用途 (パワー/シグナル)  Signal

  • 耐久性定格 (Cycles) 250, 251

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • フィールド サービス可能  はい

関連資料

カタログ ページ/データ シート

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。